PMP15026

可変出力電圧、反転型昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンスデザインは、60V、3.5A の LM76003 同期整流・降圧コンバータを反転型昇降圧構成で使用し、可変の負の出力電圧を生成します。出力電圧の動的変動により、基板の部品を変更しなくても、異なる出力電圧が必要なアプリケーションで使用できます。  このデザインは、熱を放散し熱性能を向上させるために大きなグランドプレーンを備えていると同時に、緊密に結合されたコンデンサにより重要な信号ループを厳密に維持できます。

特長
  • 6V ~ 42Vin、-5V ~ -15Vout、 3.5A Iout
  • ピーク効率:92% 超
  • 500KHz のスイッチング周波数
  • 4 層基板
  • 銅厚:2oz, 1oz, 1oz, 2oz
出力電圧オプション PMP15026
Vin(最小)(V) 3.5
Vin(最大)(V) 45
Vout (Nom) (V) -15
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 22.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD44.PDF (2477 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQN9.ZIP (693 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQN8.PDF (27 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQO1.ZIP (807 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDC9.ZIP (538 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQO0.PDF (691 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQN7.PDF (76 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM760033.5V ~ 60V、3.5A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15026 Test Results 2018/03/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。