PMP15025
産業用ロボットとモータ ドライブ向け、24V 入力、5V@4A 出力のリファレンス デザイン
PMP15025
概要
PMP15025 は、入力電圧 24V で、安定した 5V @ 4A を出力する単相同期整流降圧コンバータを採用しています。このリファレンス デザインは高い効率と電力密度を実現しており、ロボットやモーター駆動などの産業用オートメーションに最適です。
特長
- 入力電圧 24V、390kHz 動作で 5V/4A を出力する際に 90% の効率
- 全負荷電流で 4.44mV の出力リップル
- 全負荷電流時に最小の位相リンギング
- 75° の位相マージンを持つ 30kHz のループ帯域幅により、高速で安定した過渡応答を実現
| 出力電圧オプション | PMP15025.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 |
| Vin(最大)(V) | 28 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 20 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPV3.PDF (306 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 24 Vin, 5 Vout for Factory Automation and Industrial Robotics Reference Design | 2016/02/07 |