PMP15007
デュアル出力 LM5161-Q1 Fly-Buck™ リファレンス デザイン、超小型結合インダクタ付
PMP15007
概要
PMP15007 は LM5161-Q1 を採用したフライバック構成で、一次出力、二次出力のいずれも標準 5V に設定しています。この回路は 36V ~ 72V の入力電圧範囲に対応し、48V 標準入力レールに最適です。一次側は標準 5.32V に設定され、二次絶縁側帰還抵抗を用いることで 5V を出力します。Coilcraft の LPD8035V 系列カップルドインダクタを巻比 1:1 で使用しています。1 次側レールと 2 次側レールの最大動作電流はそれぞれ 225mA に設定されています。 スイッチング周波数は公称 315kHz に設定されています。
特長
- 36V ~ 72Vin、5V@225mA (デュアル) 出力、2.25W (非絶縁 1 次側に 1 個と絶縁 2 次側に 1 個)
- ピーク効率はおよそ 75%
- カスタム トランスの代わりに市販の結合インダクタを用いた、小型でコスト効率の高い絶縁ソリューション
- ソリューションサイズ:サイズは 32mm × 22mm (1.25 インチ × 0.9 インチ ) 、最大部品高さ:3.5mm
- 結合インダクタの最大高さは 3.5mm で、高さ制約のある用途に適しています
| 出力電圧オプション | PMP15007.1 | PMP15007.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 | 36 |
| Vin(最大)(V) | 72 | 72 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | .225 | .225 |
| 出力電力(W) | 1.125 | 1.125 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROF9.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15007 Test Results | 2016/11/03 |