PMP15004

アナログ調光と PWM 調光機能搭載、7.5W、1.25A 車載降圧 LED ドライバのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、フォグ ランプの設計を想定した 2 個の Q1 の駆動用に最適化された小型フォーム ファクタ LED ドライバ (TPS92515HV-Q1) を搭載しています。この降圧トポロジーは、バッテリとの直接接続形式で実装された単一段 LED ドライバであり、シンプルでコスト効率に優れたライティングを実現できます。デザインが採用している付加的なフレキシビリティ強化機能として、アナログ / PWM 調光機能のサポートや、サイクルごとの電流制限、サーマル シャットダウン保護機能の搭載を挙げることができます。EMI フィルタも搭載し、CISPR-25 Class 3 の伝導型放射要件に適合するように設計されています。

特長
  • フォグ ランプや他の小型フォーム ファクタ LED ライティング アプリケーション向けに最適化済み
  • CISPR-25 テスト済みの EMI
  • AM 帯域に干渉しない
  • アナログおよび PWM 調光
  • 最大 60V のロード ダンプに対応
出力電圧オプション PMP15004.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 6
Iout(最大)(V) 1.25
出力電力(W) 7.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC94.PDF (8701 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRO47.PDF (130 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO46.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO49.ZIP (363 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCR9.ZIP (214 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO48.PDF (429 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO45.PDF (178 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92515-Q1車載対応、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、42V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS92515HVNFET 内蔵、ハイサイド電流センス機能とシャント PWM 調光機能搭載、65V、2A LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92515HV-Q1車載、NFET 内蔵、電流キャリブレーション機能搭載、65V、2A、シャント、PWM 調光対応 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS92515NFET 内蔵、ハイサイド電流センス機能とシャント PWM 調光機能搭載、42V、2A LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 7.5-W, 1.25-A, Automotive Buck LED Driver With Analog and PWM Design Guide 2016/10/27
技術記事 LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming PDF | HTML 2016/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。