PMP15003
調光式 LED ドライバのリファレンス デザイン、アフターマーケットのライト バー、スポット ライト、フラッド ライト用
PMP15003
概要
これは車載昇圧 LED ドライバであり、最大 34W の出力電力で最大 34V の LED ストリングを駆動するように設計されています。このソリューションは、CISPR 25 Class 3 EMC 要件に適合するよう設計されており、10:1 アナログ調光にも対応できます。ハイサイド電流検出により、LED ストリングの一方の端をシステム グランドに接続することで、接続が容易になります。
特長
- CISPR 25 Class 3 準拠
- 10:1 アナログ調光に対応
- ハイサイド電流センス機能により、LED ストリングをグランドに直接接続可能
- 最大 34W の出力電力を供給
- 低 LED 電流リップルを実現
| 出力電圧オプション | PMP15003.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 34 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 34 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDUC20A.PDF (7362 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDRLR8.PDF (75 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Boost LED Driver for Automotive Aftermarket Lighting Design Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/10/18 | ||
| 技術記事 | Driving LEDs: topology matters | PDF | HTML | 2016/02/26 |