PMP12072
絶縁型 24VAC/DC ソリッドステートリレーのリファレンスデザイン
PMP12072
概要
この絶縁型の双方向ソリッドステートスイッチは、AC 負荷および DC 負荷の両方への電流の流れを制御できます。24VAC 定格で、最大で約 1Arms/4Apeak の負荷のスイッチングが可能です。
特長
- 機械式リレーを置き換える 24VAC/DC 半導体リレー
- ボード サイズ:約35mm x 12mm
- AC 負荷と DC 負荷の両方への電流フローを制御
- 複数の FET を置き換えるだけで、より高い電流定格に対応可能
| 出力電圧オプション | PMP12072.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 1 |
| Vin(最大)(V) | 28 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 96 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO94.PDF (90 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP12072 Test Results | 2016/10/31 |