PMP12004-HE

Xilinx Zynq UltraScale+ リモート ラジオ ヘッド (RRH) またはバックホール (BH) に給電するリファレンス デザイン

PMP12004-HE

設計ファイル

概要

このデザインは、Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) の RRH (リモート ラジオ ヘッド) への電力供給を目的としており、TPS6508640 を採用した小型で高効率のソリューションです。この PMIC は、複数のレールを単一のデバイスに統合し、高いスイッチング周波数を使用する方法で、サイズ節減、コスト削減、消費電力低減を実現しており、コア電圧用の複数のレールを分離しています。

特長
  • PMIC は、多くのレールを単一のデバイスに統合する方法でソリューション サイズを縮小
  • PMIC は、スイッチング周波数の高いコンバータとコントローラを採用して、インダクタのサイズを縮小できます
  • コア オプションを分離し、最大負荷時に推定 2.6W の電力を節減
  • DVS (動的電圧スケーリング) により、動作のニーズが小さいときに出力電力を低減する方法で、節電量を拡大できます
出力電圧オプション PMP12004.1 PMP12004.10 PMP12004.11 PMP12004.2 PMP12004.3 PMP12004.4 PMP12004.5 PMP12004.6 PMP12004.7 PMP12004.8 PMP12004.9
Vin(最小)(V) 10.8 1.8 10.8 10.8 3 3 3 10.8 1.1 4.5 3.3
Vin(最大)(V) 13.2 1.8 13.2 13.2 3.6 3.6 3.6 13.2 1.3 5.5 3.3
Vout (Nom) (V) .72 1.8 3.3 .85 1.2 .9 1.8 1.2 .6 2.5 3.3
Iout(最大)(V) 20 .1 5 3 2 2 1 2 1 .1 .1
出力電力(W) 14.4 .18 16.5 2.55 2.4 1.8 1.8 2.4 .6 .25 .33
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck^Buck- Synchronous Other Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBM0A.PDF (5271 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRL70.PDF (470 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL69.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL72.ZIP (2086 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC16.ZIP (1407 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL71.PDF (5646 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL68.PDF (1475 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650862S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS544C25PMBus 対応、周波数同期機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87331Q3DSON 3mm x 3mm パワー ブロック、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Powering Xilinx Zynq UltraScale+ Based Remote Radio Head (RRH) or Backhaul (BH) (Rev. A) 2016/04/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。