PMP11769
車載 700W 外部オーディオ アンプのリファレンス デザイン
PMP11769
概要
このリファレンス デザインが搭載している昇圧コンバータは、9 ~ 16V の入力電圧を受け入れ、36.0V の出力電圧で 10.0A の連続電流 / 20.0A のピーク電流を供給します。また、2 個のプレミアム Class-D オーディオ アンプも搭載しており、これらのアンプは 2 個の 4Ω 負荷 (左チャネルと右チャネル) への 175W 出力と、1 個の 2Ω負荷 (サブウーファー) への350W 出力を供給します。このデザインには、薄型プロファイルおよび大電力出力という特長があるので、車載オーディオの外部アンプ アプリケーションに最適です。
特長
- 50V ロード ダンプへの対応と、内蔵保護システムにより、車載システムへの統合が容易
- 内蔵 Class-D アンプで最高の音質を実現する Ultra-HD (超高品位) オーディオ
- 100kHz の帯域幅を活用して、高分解能のオーディオ ファイルとフォーマットをサポート可能
- 低ノイズ特性により、「シャー」や「ブー」のような各種ノイズを排除
| 出力電圧オプション | PMP11769.1 | PMP11769.2 | PMP11769.3 | PMP11769.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 | 35 | 35 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 37 | 37 | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 36 | 12 | -12 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 10 | .2 | .05 | .05 |
| 出力電力(W) | 360 | 2.4 | .6 | .165 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost | Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNM7B.PDF (59 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11769 Test Results (Rev. A) | 2017/03/22 | |||
| 技術記事 | Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications | PDF | HTML | 2018/10/19 | |||
| その他の技術資料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017/12/01 | ||||
| 技術記事 | Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems | PDF | HTML | 2017/06/15 | |||
| その他の技術資料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017/02/03 |