PMP11753
欧州入力電圧範囲から 24V@2.5A を出力する絶縁型 1 次側レギュレーション フライバックのリファレンス デザイン
PMP11753
概要
疑似共振 1 次側安定化絶縁型フライバックを使用して、2 次側では平均 1.9A (2.5A ピーク) で産業用電圧 24V、1 次側で 24V/300mA を 170Vac ~ 264Vac の AC 入力電圧から供給します。このコンバータはフォトカプラを使用せず、一次側の補助巻線を感知して両側の出力電圧を調整します。独自の定電流機能により、2 つ以上の電源を並列接続することが可能です。
特長
- シンプルな絶縁型 PSR フライバック トポロジにより、並列電源を実現
- 小型ソリューションで 60W のピーク出力を供給し、2.5W ~ 55W (80% ~ 89%) の範囲でほぼ平坦な効率を達成
- オプトレス トポロジにより電源の信頼性が向上
- 負荷に対する優れた出力電圧調整:周囲温度で誤差 ±2%、全範囲で誤差 ±5%
| 出力電圧オプション | PMP11753.1 | PMP11753.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 170 | 170 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 24 | 24 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 | .3 |
| 出力電力(W) | 60 | 7.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLO2.PDF (138 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11753 Test Results | 2016/05/05 |