PMP11600
高効率のユニバーサル AC 入力を受け入れ、5V 2A を出力するアダプタのリファレンス デザイン
PMP11600
概要
PMP11600 は、5V 2Aのアダプタアプリケーション向けのリファレンスデザインです。このソリューションは、高効率 1 次側コントローラである UCC28704 を実装しており、包括的なテストを実施済みであり、導通 EMI に合格済みです。このリファレンス デザインでは、高効率を実現するためにボルト秒バランス制御同期整流器 UCC24636 を使用しています。小型ボードサイズ 37mm x 30mm x 12mm。低コストの汎用トランスである EE16 を使用できます。
特長
- 同期整流器 QR フライバック (1 次側制御付き)
- 最大 8W/in3 の電力密度
- 少ない部品点数で、優れた熱特性
- 包括的なテストを実施済みで、CE に合格済み
- サイズ 37mm x 30 mm x 12mm
| 出力電圧オプション | PMP11600.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNJ0.PDF (59 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11600 Test Results | 2016/09/07 |