PMP11494

48V 入力、24V/12A (15A pk) 出力、同期整流 降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

この同期整流降圧コンバータは、45V ~ 51V の入力範囲で動作し、24V/15A (ピーク 15A、1 秒) を連続して供給します。このコンバータは非常に効率が高く、5.5A ~ 15A の範囲で 98% 以上を達成します。高効率化により、部品の温度上昇の低減と、動作寿命の延長が可能です。低出力および入力リップル電圧により、伝導型ノイズを低減します。

特長
  • 98% を上回る高効率
  • 360W (24V/15A) の大出力電力
  • 部品の温度上昇を抑制
  • 優れた過度応答
出力電圧オプション PMP11494.1
Vin(最小)(V) 45
Vin(最大)(V) 51
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 360
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBH5.PDF (1089 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKH2.PDF (58 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKH1.PDF (128 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKH4.ZIP (26133 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBT6.ZIP (328 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKH3.PDF (319 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKH0.PDF (127 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS401704.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11494 Test Results 2016/02/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。