PMP11451
20V/3A/60W 出力、ユニバーサル AC 入力の USB-IF 認証取得済みの USB Type-C™ DFP リファレンス デザイン
PMP11451
概要
この電力リファレンス デザインは、チャージャ アプリケーション向けに 85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力レンジから USB Type-C 経由で最大 20V/60W を供給します。同期整流器ドライバである UCC24636 を採用しており、91% の平均効率を達成します。ドーターカードによって、USB Type-C 出力コネクタ経由で PD ポートの制御が可能になります。このリファレンスデザインに必要な対応ドーターカードは PMP11455 です。この設計は、キャプティブケーブル付き電源ブリックとして USB-IF 認証済みです。
特長
- 91% の平均効率
- 40mW 未満の非常に小さいスタンバイ (無負荷時) 消費電力
- 伝導型電磁波は Class B レベルを下回っています
- 60mm x 60mm x 25mm (2.35 インチ x 2.35 インチ x 1 インチ) の小型フォームファクタ
| 出力電圧オプション | PMP11451.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKK7.PDF (107 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11451 Test Results (Rev. A) | 2016/04/14 | |||
| 技術記事 | Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? | PDF | HTML | 2016/07/14 |