PMP11422

高密度 72W バッテリ駆動、同期整流昇圧器、リファレンス・デザイン

概要

PMP11422 is a synchronous boost power supply using the LM5121 controllers. The design accepts an input voltage of 5Vin to 8.6Vin, and boosts a 12Vout rail capable of sourcing 6A continuous current. The LM5121 integrates an input disconnection switch feature which allows boost short circuit protection, the device turns off the switch when a short circuit event occurs.

特長
  • High density design
  • Integrated boost short circuit protection
  • 72W capability
  • +/- 5% load transient
  • Overvoltage, and overcurrent protection
出力電圧オプション PMP11422.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 8.6
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC9A.PDF (1580 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK13.PDF (125 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK12A.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK15A.ZIP (377 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBP8.ZIP (291 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK14.PDF (367 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK11.PDF (325 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD16415Q55mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5121遮断スイッチ コントロール付き、3 ~ 65V の広範囲 Vin、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11422 Test Results (Rev. A) 2016/05/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。