PMP11414

コンパクト デジタル 4 回路 4/4/2/2A ポイントオブロード、スペースが制限されたアプリケーション用リファレンス デザイン

概要

PMP11414 リファレンス デザインは、TPS65400 による 4/4/2/2A のクアッド出力を備え、0.65 インチ × 0.875 インチ (16.5mm × 22.2mm) の小型ソリューションです。TPS65400 は 4 系統の降圧レギュレータを小型の 7mm × 7mm QFN パッケージに完全に統合しています。柔軟な制御と設定のために PMBus 機能も備えています。  PMP11414 は高効率を実証するとともに、柔軟なマージニングおよびシーケンス機能のインテリジェンスも備えています。

特長
  • 7V ~ 14V 入力、 1.2Vout @ 4A、 1.8V@4A、 2.5V@2A、 3.3V@2A
  • トータル ソリューション サイズ:0.65 インチ x 0.875 インチ (16.5mm x 22.2mm)
  • ピーク効率:91% 超
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • PMBus 対応のマージニングとシーケンシング
出力電圧オプション PMP11414.1 PMP11414.2 PMP11414.3 PMP11414.4
Vin(最小)(V) 7 7 7 7
Vin(最大)(V) 14 14 14 14
Vout (Nom) (V) 1.2 1.8 2.5 3.3
Iout(最大)(V) 4 4 2 2
出力電力(W) 4.8 7.2 5 6.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBG0.PDF (3164 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKE3.PDF (111 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKE5.ZIP (186 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBS9.ZIP (171 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKE4.PDF (367 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKE2.PDF (138 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS65400PMBus/I2C インターフェイス搭載、4.5V ~ 18V 入力、4A/4A/2A/2A、クワッド同期整流コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11414 Test Results 2016/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。