PMP11329

13V @ 4.6A のユニバーサル ライン、電源リファレンス デザイン

概要

13V @ 60W の電源へのユニバーサル ライン。これは、2 次側で TI の同期整流コントローラを使用して、連続導通モードで動作する同期整流フライバックです。

特長
  • ユニバーサル ライン入力
  • 同期整流
  • 低コスト
  • 低スタンバイ電流
出力電圧オプション PMP11329.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 13
Iout(最大)(V) 4.6
出力電力(W) 59.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCI2.PDF (399 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROB9.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCT5.ZIP (533 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROB8.PDF (123 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24630超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11329 Test Results 2016/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。