PMP11328
30A PMBus リファレンス・デザイン、ベース・ステーション・アプリケーション用の Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA コア・レール用
PMP11328
概要
PMP11328 は電力密度の高い 30A PMBus 電源で、基地局のリモート無線ユニット(RRU)アプリケーション向けの Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA のコア・レール電源仕様に対応しています。この電源の総基板面積は 55mm x 40mm で、コア・レール用に 0.85V のレギュレーションを行い、25A を供給します。PMBus 機能により、容易なプログラミングが可能で、オンボードの不揮発性メモリ(NVM)を通じて電源のカスタム構成を実行できるほか、容易なアダプティブ電圧スケーリング(AVS)と電圧マージン測定も利用できます。この電源では、PMBus 経由で、出力電圧、電流、外部ホット・スポットの温度も監視できます。全体で ±3% の許容誤差を満たしているほか、効率も >82% です。
特長
- 基板面積は 40mm x 55mm で、12V 入力、0.85V/25A の PoL(ポイント・オブ・ロード)
- 0.85V/25A、500kHz 時に >82% の高効率
- PMBus と TI の Fusion GUI を通じた、アダプティブ電圧スケーリング(AVS)、電圧マージン測定、出力電圧/電流/温度の監視
- 12VIN、0.85V/25A 時の電力損失は 4W
- 8A 供給で 10A/μs の負荷過渡が発生した場合にオーバーシュート/アンダーシュートが 12mV
- ±3% の合計ロード・レギュレーション(AC および DC)
| 出力電圧オプション | PMP11328.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | |
| Vin(最大)(V) | |
| Vout (Nom) (V) | |
| Iout(最大)(V) | |
| 出力電力(W) | |
| 絶縁/非絶縁 | |
| 入力タイプ | |
| トポロジ |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI15.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11328 Test Results | 2015/10/05 |