PMP11312

高効率、高電力密度 4 相 1V/120A、リファレンス・デザイン、ASIC プロセッサ用

概要

The PMP11312 reference design is a 4-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It utilizes TPS53647 4-phase controller for 120A high current rail, which employs  DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance.  TPS53647 drives TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. Optimized layout and improved board stack-up (8-layer, 2oz-copper) achieve higher efficiency and higher power density. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.

特長
  • Compact modular layout in 0.95"x2.3" (24.1mmx58.4mm)
  • High efficiency 91.7% at 1V/120A, 300kHz, 12Vin
  • Excellent thermal performance (53C FET temperature at full load with 200LFM air flow)
  • Combined ripple and transient response around +/-1.7%
  • Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
出力電圧オプション PMP11312.1
Vin(最小)(V) 7
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 120
出力電力(W) 120
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAV4.PDF (1429 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRI40.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB73.ZIP (241 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI41.PDF (893 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI39.PDF (236 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Si 電力段

CSD95372BQ5M60A 同期整流 降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS53647NVM と ASIC 用 PMBus インターフェイス付き、4 相 D-CAP+TM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11312 Test Results 2015/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。