PMP11303
高効率 350W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン
PMP11303
概要
PMP11303 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied for the main power stages with 25V/13.5A output while UCC28730 is applied for the auxiliary power with 12V/1A output. This design has low no load power comsumption (152mW@230VAC) and over 93% peak efficiency. This design also meet 80PLUS Gold requirement for 115VAC Internal power supplies.
特長
- Conduction EMI test results included
- Meet 80PLUS Gold for 115VAC internal power supplies
- 25V/13.5A and 12V/1A dual outputs
- 122mm x 200mm board dimension
- Test report is available
- Over 98% peak PFC efficiency at high line
| 出力電圧オプション | PMP11303.1 | PMP11303.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 25 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 13.5 | 1 |
| 出力電力(W) | 337.5 | 12 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- LLC | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIP5B.PDF (204 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11303 Test Results | 2015/11/23 | |||
| 技術記事 | Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? | PDF | HTML | 2016/12/28 |