PMP11295

USB-C DFP、5V/3A 出力、ユニバーサル AC 入力のリファレンス デザイン

概要

この電力リファレンス デザインは、85 ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力レンジから、USB Type-C 経由で 5V/15W の出力を供給します。同期整流器ドライバである UCC24636 と CSD18540Q5B MOSFET を採用しており、84% の平均効率を達成します。TPS25810 は、USB-C 出力コネクタ経由で PD ポートを制御します。

特長
  • 84% の平均効率
  • フォトカプラまたは TL431 なし
  • 同相モード チョークを使用せずに、Class B の伝導型電磁波に合格済みです
出力電圧オプション PMP11295.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBH4.PDF (3432 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKG9.PDF (59 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKG8.PDF (80 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBT5.ZIP (469 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKG7.PDF (144 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11295 Test Results 2016/02/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。