PMP11257

Class 4 PoE 同期整流降圧コンバータ (12V/2A) のリファレンス デザイン

概要

LM5116 同期整流降圧コントローラは、非絶縁型 PoE PD アプリケーション向けの高効率ソリューションを実現します。  TPS2378 PoE PD コントローラは、IEEE802.3at 準拠の Class 4 PoE PD にとって必要なすべての機能を実行します。  このコンバータは、可能な限り最高の効率を必要とし、絶縁を必要としない各種 PoE アプリケーションに最適です。

特長
  • 優れた効率 (PoE 入力から 2A で 94%)
  • 非絶縁型
  • 小型サイズ
出力電圧オプション PMP11257.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCA7.PDF (534 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNI0.PDF (187 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNH9.PDF (128 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCM0.ZIP (486 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNH8.PDF (393 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS2378AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51166 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11257 Test Results 2016/09/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。