PMP11237
単層 PCB および UCC29950 LLC+PFC コンボコントローラを使用した電源リファレンスデザイン
PMP11237
概要
PMP11237 は、ユニバーサル AC 入力と 12V/25A 出力に対応した、完全な AC/DC 電源リファレンスデザインです。LLC+PFC コンボ IC UCC29950を、高電圧ブリッジゲートドライバ UCC27714 を LLC 入力 MOSFET のドライバとして使用し、メインコントローラとして使用します。 この設計は、単層基板上における UCC29950 コンボ IC の性能を評価するものです。
特長
- ユニバーサル AC 入力、12V/25A 出力
- 基板サイズ:5 インチ × 9.2 インチ
- 単層基板設計
- 導通型 EMI テストを実施済み
- コンボIC UCC29950 を使用した PFC + LLC
出力電圧オプション | PMP11237.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 90 |
Vin(最大)(V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout(最大)(V) | 25 |
出力電力(W) | 300 |
絶縁/非絶縁 | Isolated |
入力タイプ | AC |
トポロジ | Boost- PFC^Half Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROL6.PDF (238 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11237 Test Results | 2016/11/10 |