PMP11228
10V ~ 13V 入力、定出力電流キャパシタチャージャ降圧コンバータ (28V・0.13A)、リファレンスデザイン
PMP11228
概要
この 28V 昇圧コンバータは、コンデンサ「バンク」を一定の 0.13A で充電し、10V ~ 13V 入力から引き出す電力を低減します。2 つの制御ループが実装されており、1 つは出力電流を、もう 1 つは出力電圧を制御します。この設計は、繰り返し動作する高パルス負荷電流に対応可能で、負荷パルス間の再充電には電力制限がかけられます。
特長
- 電流ループにより、コンデンサバンクのサイズに関係なく入力電力が制限されます。
- 非常に高い効率 (12V 入力・0.13A 負荷時で 90%)
- パルス負荷アプリケーションに対応するために設計されています。
| 出力電圧オプション | PMP11228.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 13 |
| Vout (Nom) (V) | 28 |
| Iout(最大)(V) | .13 |
| 出力電力(W) | 3.64 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROB4.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11228 Test Results | 2016/10/31 |