PMP11211

ユニバーサル AC 入力、200kHz 380V/1kW CCM 昇圧力率レギュレータのリファレンス デザイン

概要

PMP11211 リファレンス デザインは、UCC28180 CCM PFC コントローラを使用して、ユニバーサル AC 入力から 380V/1kW の出力を生成します。また、 このデザインでは UCC28722 PSR コントローラをバイアス電源として使用しています。固定の 200kHz スイッチング周波数で動作させた場合、120VAC/60Hz 入力では 94% を超えるピーク効率、230VAC/50Hz 入力では 97% を超える効率が達成されます。

特長
  • 連続導通モード昇圧力率レギュレータ
  • 200kHz のスイッチング周波数
  • 120VAC/60Hz 入力時に 94% のピーク効率
  • 230VAC/50Hz 入力時に 97% のピーク効率
  • 伝導型 EMI 試験の結果が付属
出力電圧オプション PMP11211.1 PMP11211.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 15
Iout(最大)(V) 2.63 .2
出力電力(W) 999.4 3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Boost- PFC Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT5.PDF (2386 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLQ1.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLQ0.PDF (149 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLQ3.ZIP (1156 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC60.ZIP (618 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLQ2.PDF (794 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLP9.PDF (180 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28722バイポーラ パワー デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11211 Test Results 2016/05/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。