PMP11186

車載向け 250W プッシュプルコンバータのリファレンスデザイン

概要

PMP11186 リファレンスデザインは、6V ~ 16Vin で動作し、±25V@5A 出力 (最大 250W) を供給する非絶縁型プッシュプルコンバータです。  このデザインは 200kHz で動作し、88% のピーク効率 (Vin = 12V) を達成します。

特長
  • 6V 入力時に 250W のピーク出力電力
  • 全負荷時に 86%、負荷時に 88% の効率
  • 平衡型差動負荷による優れた出力レギュレーション
出力電圧オプション PMP11186.1 PMP11186.2
Vin(最小)(V) 6 6
Vin(最大)(V) 16 16
Vout (Nom) (V) 25 -25
Iout(最大)(V) 5 5
出力電力(W) 125 125
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Forward- Push Pull Forward- Push Pull
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDU2.PDF (1948 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTE5.PDF (83 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTE4.PDF (101 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTE7.ZIP (17954 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDZ3.ZIP (484 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTE6.PDF (463 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTE3.PDF (161 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

LM25037-Q1車載、複数の代替出力搭載、-40 ~ 125℃、5.5V ~ 75V、1.2A、ゲート ドライバとデュアル モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11186 Test Results 2017/11/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。