PMP11184
高効率、高電力密度 1V/120A/30A/30A(4+1+1)リファレンス・デザイン、ASIC プロセッサ用
PMP11184
概要
PMP11184 is a chipset solution for high current ASIC core rail regulation. It utilizes TPS53647 4-phase controller for 120A high current rail, which employs DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. It also utilizes TPS40428 dual controller for dual 30A rails. Both controllers drive TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.
特長
- Detached layout enables flexible placement
- High efficiency 91% at 1V/120A, 300kHz, 12Vin
- Excellent thermal performance (72C FET temperature at full load with 200LFM air flow)
- Combined ripple and transient response within +/-2%.
- Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
| 出力電圧オプション | PMP11184.1 | PMP11184.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 | 13 |
| Vout (Nom) (V) | 1 | 1 |
| Iout(最大)(V) | 120 | 30 |
| 出力電力(W) | 120 | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
通信機器
産業用
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11184 Test Results | 2015/09/24 |