PMP11155
ユニバーサル AC 入力、24V/1A PFC フライバックのリファレンス デザイン
PMP11155
概要
この UCC28050 ベースのリファレンス デザインは、シングル ステージで絶縁と力率補正の両方を実現します。 回路は 76mm x 50mm の 2 層基板上に構築されています。 テスト レポートには、効率、力率、熱、EMI などの性能についてが文書化されています。
特長
- シングル ステージ リファレンス デザインは力率補正と調整の両方を提供します
- テスト レポートには熱および伝導 EMI 性能が含まれています
- 全負荷時に 88% を上回る効率
- 2 層に 75mm x 50mm の回路基板
出力電圧オプション | PMP11155.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 90 |
Vin(最大)(V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout(最大)(V) | 1 |
出力電力(W) | 24 |
絶縁/非絶縁 | Isolated |
入力タイプ | AC |
トポロジ | Flyback- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT81.PDF (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11155 Test Results | 2017/10/24 |