PMP11114
オートモーティブ入力デュアル・ポート USB Type C チャージャ、リファレンス・デザイン
PMP11114
概要
PMP11114 is a dual port USB Type C Charger. This design takes an automotive input voltage (7V to 18V nominal, load dump to 40V). The output goes to two USB Type ports, each of these ports supplies 5V. The desgin supports 3A on one port and 1.5A on the other port. The DC/DC portion of the design is rated for 5A total current. The design is fully compliant with USB type C and backwards compliant with BC1.2 and DCP configurations.
特長
- USB Type C compliant
- Efficiency is greater than 90% after USB switches
- Max component temp is 55C with full load
- Compact board size (50mm x 55mm)
- Power path sharing to limit port current
| 出力電圧オプション | PMP11114.1 | PMP11114.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 | 7 |
| Vin(最大)(V) | 40 | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 1.5 |
| 出力電力(W) | 15 | 7.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHE4.PDF (130 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11114 Test Results | 2015/09/24 |