PMP11112

6V ~ 16V 入力、4 相同期整流昇圧コンバータ オーティオ アンプ (25V@24A) のリファレンス デザイン

概要

この 600W の 4 相同期整流昇圧回路は 、6V ~ 16V の入力から 25V/24A を供給します。4 相動作を採用すると、入力コンデンサと出力コンデンサの数が少なくなり、表面実装部品による熱バランシングが改善されます。

特長
  • 最小入力電圧 6V で動作
  • 優れた効率 (600W 負荷、12Vin 時に 96.4%)
  • 固有の相間電流共有
出力電圧オプション PMP11112.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 25
Iout(最大)(V) 24
出力電力(W) 600
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCH4.PDF (2163 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRO80.PDF (504 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO79.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO82.ZIP (5808 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCS7.ZIP (310 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO81.PDF (2797 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO78.PDF (208 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

カウンタ

CD4017B10 デコード出力、CMOS 10 進カウンタ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5122マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11112 Test Results 2016/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。