PMP11107

PoE アプリケーション向け Class 3 デュアル出力絶縁型フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

このコンバータは、3.3V/1A および 5V/1A 出力を必要とするクラス 3 PoE アプリケーションに使用されます。同期整流器付きデュアル出力フライバック コンバータは、IP 電話などの PoE アプリケーションに優れた効率と小型サイズを提供します。  TPS23753A には、PoE 受電デバイス機能と PWM コントローラ機能の両方が含まれています。

特長
  • 3.3V/1A と、5V/1A のデュアル出力
  • 最大負荷時に 87.9% の高効率
  • 1500Vrms アイソレータ
  • TPS23753A は PD コントローラと PWM コントローラを内蔵
出力電圧オプション PMP11107.1 PMP11107.2
Vin(最小)(V) 36 36
Vin(最大)(V) 57 57
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout(最大)(V) 1 1
出力電力(W) 3.3 5
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT3.PDF (571 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLP6.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCC58.ZIP (339 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLP5.PDF (422 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS23753A強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11107 Test Results 2016/05/09
技術記事 フライバック電源のクロス レギュレーションを改善する同期整流器 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/11
技術記事 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016/11/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。