PMP11065
高効率 36~60V 入力絶縁同期整流フライバック、リファレンス・デザイン、2 出力付
PMP11065
概要
PMP11065 is an isolated synchronous flyback converter with dual outputs of 3.3V/2.5A and 5V/2.8A. The 36-60V input is suitable for use in most telecom and PoE applications that require high efficiency.
特長
- Efficiency of 90% with 48V input and maximum loads
- Good line/load regulation with optocoupler feedback
- Dual outputs save space and cost
- 1500Vrms isolation for telecom or PoE
| 出力電圧オプション | PMP11065.1 | PMP11065.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 | 36 |
| Vin(最大)(V) | 60 | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 | 2.8 |
| 出力電力(W) | 8.25 | 14 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIY3.PDF (112 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11065 Test Results | 2015/11/30 | |||
| 技術記事 | Flyback converters: two outputs are better than one | PDF | HTML | 2016/11/24 |