PMP10948

高効率、高力率 1300W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン

概要

PMP10948 is a high-efficiency, high power factor AC/DC power supply reference design using UCC28063 interleaved transition-mode PFC controllers. There are two PFC stages in this design, 750W output power generates from one of the PFC stages and 550W output power generates from the other PFC stage. This design achieve 95.6% efficiency at 120VAC input and 98% efficiency at 220VAC input with over 1300W output power.

特長
  • Interleaved transition-mode PFC Boost converters for total 1300W output power
  • 95.6% efficiency at 120VAC/60Hz input and 1300W output
  • 98% efficiency at 220VAC/50Hz input and 1300W output
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10948.1 PMP10948.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 380
Iout(最大)(V) 1.97 1.447
出力電力(W) 748.6 549.86
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Boost- PFC Boost- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC5.PDF (2591 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK00.PDF (147 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJZ9.PDF (200 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBP7.ZIP (675 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK01.PDF (1916 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJZ8.PDF (274 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28063可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10948 Test Results 2015/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。