PMP10936
85 ~ 265VAC 入力、12V/30W 2 スイッチ フライバックのリファレンス デザイン
PMP10936
概要
PMP10936 リファレンス デザインは、UCC28740 を使用して、2.5A 出力で絶縁された 12V を提供します。 UCC24636 は、高効率の同期整流器を制御するために使用されます。 2 スイッチ フライバック トポロジにより、トランスの漏れエネルギーが再利用され、効率がさらに向上します。
特長
- 89% を上回る平均効率
- 40mW 未満のスタンバイ消費電力
- 定電流制御により過負荷時の過電流を防止
- コンパクト サイズ 53mm x 55mm x 23mm (2.1 インチ x 2.15 インチ x 0. 9インチ)
| 出力電圧オプション | PMP10936.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 |
| 出力電力(W) | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHC9.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10936 Test Results | 2015/09/24 |