PMP10921

14V~24V DC 入力電圧、3 シリーズ・セル Li-Ion バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10921 reference design uses the BQ24600 Li-Ion synchronous buck controller to charge up to three series cells. It is designed to charge the cells at 0.372A, but can charge at higher currents by changing one resistor. The board area is less than 20mm x 20mm.

特長
  • Greater than 90% efficiency at 14Vin
  • Internal loop compensation
  • Small board area (20mm x 20mm)
  • Highly integrated controller with wide operating range
出力電圧オプション PMP10921.1
Vin(最小)(V) 14
Vin(最大)(V) 24
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout(最大)(V) .362
出力電力(W) 4.5612
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM1.PDF (1046 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGX3.PDF (49 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGX2.PDF (122 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGX4.ZIP (14339 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAW5.ZIP (285 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGX1.PDF (123 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24600スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10921 Test Results 2015/09/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。