PMP10912
PSR フライバック、リファレンス・デザイン、120V+/-15% AC 入力および 24V/6A 出力付
PMP10912
概要
PMP10912 リファレンス・デザインは、2 スイッチ・フライバック・コントローラに、1 次側安定化レギュレータの UCC28630 を搭載し、120VAC の入力から 24V/6A の出力を生成するとともに、安全性に関する絶縁の定格を満たすトランスを実装しています。このデザインは、全負荷で 87% を上回る効率を実現しています。
特長
- 120V±15% の入力から、24V / 6A の出力を生成
- 2 スイッチ・フライバック・トポロジーに PSR コントローラを配置
- 全負荷時に 87% を上回る効率
- テスト・レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP10912.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 102 |
| Vin(最大)(V) | 138 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 144 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJZ3.PDF (139 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10912 Test Results | 2015/12/21 | |||
| 技術記事 | Unique techniques to increase controller power | PDF | HTML | 2017/08/23 |