PMP10900
3.3V 5A 降圧コンバータ、2 ステージ LC フィルタ付き、リファレンス・デザイン
PMP10900
概要
PMP10900 は、5V 入力から 3.3V/5A の出力を供給するように設計されています。2 段 LC フィルタを使用して、出力リップル電圧を 1mV 未満に抑制しています。
特長
- 2 段 LC による 1mV 以下の出力リップル
- 750kHz のスイッチング周波数により、ソリューション・サイズの小型化が可能
- 電流モード制御を使用した簡潔な補償
- 2 段降圧コンバータ・ソリューションが内蔵されており、包括的にテスト済みです。回路図、BOM(部品表)、テスト・レポートが利用可能
| 出力電圧オプション | PMP10900.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 16.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCW5.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10900 Test Results | 2015/02/12 |