PMP10896

完全な PMBus 電源システム、企業向イーサネット・スイッチ用、リファレンス・デザイン

概要

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア・メモリ電圧、高性能イーサネット・スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。

特長
  • 8 個のポイント・オブ・ロード降圧コンバータを搭載した、12V / 300W のシステム電源ソリューション
  • PMBus 通信を使用して、ホットスワップ、SWIFT 降圧コンバータ、マルチフェーズ PWM コントローラと通信
  • IC 上部にインダクタを搭載するレイアウトを活用した、高密度の電力変換
  • PWM、PMBus、AVS バスを介した電圧マージン測定
  • UCD90240 GPI により、イベント・ベースの電源制御を実現
出力電圧オプション PMP10896.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 60
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU840.PDF (6621 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDD3.PDF (897 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDD2.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC962.ZIP (2171 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDD4.PDF (13169 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDD1.PDF (755 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS53355Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS544C25PMBus 対応、周波数同期機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS535131.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

UCD9024024 レール PMBus 電源シーケンス ICとパワー マネージャ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM25066AI2C と PMBus 搭載、監視精度向上済み、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS621533x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS53319Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、14A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS40428デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS535151.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10896 Test Results 2015/03/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。