PMP10885
85 ~ 265VAC 入力 5V@4.8A デュアル ポート USB チャージャのリファレンス デザイン
PMP10885
概要
PMP10885 リファレンスデザインは、2 台のデバイスを同時に 2.4A で充電することができます。UCC24636 同期整流コントローラと CSD18531Q5A FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。 TPS2559 は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 は充電中にモバイル デバイスとの通信を実施し、充電器が携帯電話/スマートフォンとタブレットのほとんどのモデルで受け入れられていることを確認します。このコンパクト設計は、体積がわずか 1.3 x 2.4 x 0.9インチです。
特長
- 高負荷 4 点での平均効率 (AC/DC のみで 85% 以上、エンドツーエンドで 84% 以上)
- 小型サイズと高い電力密度 (8.5W/in^3)
- 伝導型電磁波は Class B の規制値レベルを下回っています
| 出力電圧オプション | PMP10885.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 4.8 |
| 出力電力(W) | 24 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKD7A.PDF (102 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10885 Test Results | 2016/01/21 |