PMP10812

Class 2 非絶縁型 PoE 降圧コンバータ (5V/1A) のリファレンスデザイン

概要

PMP10812 リファレンスデザインは、絶縁の必要がない Class 2 PoE PD アプリケーションに最適です。  TPS2378 PD コントローラは PSE へのインターフェイスとして機能します。  LM5010 降圧コンバータは、低コストを実現するため、ハイサイド FET と外部ローサイドダイオード整流器を内蔵しています。

特長
  • 非絶縁型 5V/1A 出力
  • ダイオード整流器により低コストを実現
  • 小型、1.5 x 1.5 インチ
出力電圧オプション PMP10812.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDU6.PDF (634 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTG8.PDF (71 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTG7.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTH0.ZIP (447 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE00.ZIP (304 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCE01.ZIP (788 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTG9.PDF (445 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTG6.PDF (140 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS2378AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50108 ~ 75V、広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10812 Test Results 2017/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。