PMP10804

一次側安定化フライバック、リファレンス・デザイン、120VAC 入力および 24V/4A 定格出力

概要

This reference design implements the UCC28630 PSR controller in a flyback power supply. The UCC28630 is capable of operating in both Continuous and Discontinuous Conduction Modes which enables high efficiency while reducing inductor size and cost. Safety standards such as EN60950 require that any X-capacitors in EMC filters on the AC side of the bridge rectifier quickly discharge to a safe level when AC is disconnected.  Typically, this requirement is achieved by including a resistive discharge element in parallel with the X-capacitor. However, this resistance causes a continuous power dissipation that impacts the standby power performance. In order to reduce standby power and eliminate the standing loss associated with the conventional discharge resistors, the UCC28630 device incorporates active X-capacitor discharge circuitry. In this design, less than 100mW no load power comsumption and over 88% converter efficiency is achieved.

特長
  • Utilize UCC28630 CCM/DCM PSR controller
  • Over 86% average efficiency
  • Optimized US line AC-DC power supply design
  • 24V/4A rated output
  • This circuit is tested and includes a test report
出力電圧オプション PMP10804.1
Vin(最小)(V) 100
Vin(最大)(V) 138
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 96
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY4.PDF (1376 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIP3.PDF (166 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIP2.PDF (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIP1.PDF (177 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28630PSR (1 次側レギュレーション)、ピーク電力モード、X キャパシタの放電機能、周波数ディザリング機能搭載、大電力フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10804 Test Results 2015/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。