PMP10799

24V 入力同期整流 12V@8A 降圧コンバータ、リファレンス デザイン

概要

この同期整流型降圧コンバータは、19V~32V の入力範囲で動作し、8A で 12V の連続出力を提供します。24V 入力時において、4.5A ~ 8A の負荷範囲で 97% 以上の効率を達成します。その他の特長として、低出力リップル電圧、優れた過渡応答、小型化が挙げられます。

特長
  • 小型サイズ (33mm x 35mm)
  • 97% を上回る高効率
  • 50mVpp 出力リップル電圧
  • 非常に優れた過渡応答 (8Aステップで 2% 未満)
出力電圧オプション PMP10799.1
Vin(最小)(V) 19
Vin(最大)(V) 32
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 8
出力電力(W) 96
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBO6.PDF (1734 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRL98.PDF (51 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL97.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLA0.ZIP (15404 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC22.ZIP (288 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL99.PDF (633 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL96.PDF (120 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS401704.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10799 Test Results 2016/04/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。