PMP10750

システム・レベル電源、リファレンス・デザイン、20W ADAS システム用、オートモーティブ保護付

概要

PMP10750 は、システム最適化した(CISPR 25 Class 5)20W のオートモーティブ保護機能内蔵 ADAS システムのアップストリーム・コンバータのためのリファレンス・デザインです。

このリファレンス・デザインは、TVS を通じたロード・ダンプ(ISO パルス試験)、逆電圧(Iq が非常に小さい革新的なスマート・ダイオード)、OVP 保護機能付きのバッテリ切り離しスイッチなど各種の保護機能を内蔵しています。さらに、EMI 最適化により CISPR25 Class 5 の伝導性 EMI 規格に対応しています。
入力電圧範囲は 4.5V ~ 30V で、20V で OVP が機能することから、広い入力電圧条件下で動作します。

LM74610 は、逆バッテリ保護の目的で使用されており、チャージ・ポンプを活用して N チャネル FET を駆動し、バイパス電流を流すための抵抗性経路を実現します。  LM53603Q1 はフロント・エンドの DC/DC 降圧コンバータとして使用されており、ワイド入力電圧範囲の同期整流降圧コンバータとして 2.2MHz のスイッチング周波数で動作するほか、最大 42V の過渡応答にも対応できます。

特長
  • ワイド入力電圧範囲 とスタート/ストップの要件に対応
  • ISO パルス試験/CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格に準拠し、AM と FM 両方の無線帯域試験にも既に合格
  • すべてのデバイスのスイッチング周波数は 2.1MHz(AM 帯域の回避)
  • スマート・ダイオードによる逆極性保護機能
  • OVP 機能付きの障害保護用直列 FET
  • 統合シーケンサを使用した、パワーアップ/ダウン・シーケンシング
出力電圧オプション PMP10750.1
Vin(最小)(V) 4.8
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 9.9
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAX7.PDF (1388 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIE2.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBA2.ZIP (375 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIE1.PDF (495 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53603-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10750 Test Results 2015/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。