PMP10749

車載インフォテインメント システム向け 100W システムレベル電源のリファレンス デザイン

概要

PMP10749 は、高出力自動車インフォテインメント システム向けの 100 W システム レベル SMPS デザインになっています。このデザインには、TVS (ISO パルス テスト) による負荷ダンプや逆電圧 (非常に低い Iq を備えた革新的なスマート ダイオード) 保護などの保護機能が備わっています。さらに、すべてのコントローラ (ブーストおよびデュアル バック) は、EMI の最適化デザインのために同期されています。


このデザインは、以下の 4 つの主要ブロックに分割されています。

  1. 保護機能:効率的なスマート ダイオードによる逆バッテリ保護と TVS による自動車の過渡保護。
  2. EMI フィルタ:伝導性 EMI を抑制するための差動フィルタを備えたフロントエンド 14 A 同相モード チョーク。
  3. 事前昇圧:100W アプリケーションに適した高効率の同期整流事前昇圧の設計。出力は 10V に維持され、 Vin > Vout の場合には出力が入力に従い、真のバイパス動作が実現されます。
  4. デュアル降圧コントローラ:AM 帯域回避と小型ソリューションに適した 2.2MHz スイッチング。2 つの出力をサポート:5V で 10A、および 3.3V で 10A。コントローラの SyncOut (同期出力) は、F/10 周波数で昇圧を同期させるために使用されます。

 

特長
  • SYNC 降圧コントローラ用 2.2MHz スイッチング - AM 帯域を回避 + 小型サイズ
  • 自動車アプリケーション向けの幅広い VIN サポート
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ モード過負荷保護
  • 100W アプリケーション向けの低コストで高効率なソリューション
  • 高効率な逆バッテリ保護のためのスマート ダイオード
出力電圧オプション PMP10749.1 PMP10749.2 PMP10749.3
Vin(最小)(V) 4 10 10
Vin(最大)(V) 32 32 32
Vout (Nom) (V) 10 3.3 3.3
Iout(最大)(V) 10 10 10
出力電力(W) 100 33 33
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBN1.PDF (6772 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKU6.PDF (26 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKU7.ZIP (1778 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBX9.ZIP (455 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKU5.PDF (612 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKU4.PDF (495 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5122-Q1車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
カウンタ

CD74HC401710 デコード出力、高速 CMOS ロジック 10 進カウンタ/分周

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10749 Test Results 2016/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。