PMP10737

車載システム向け逆極性および過電圧保護のリファレンス デザイン

概要

PMP10737 は、複数のディスクリート部品を使用して、逆極性と過電圧からの保護を実現するリファレンス デザインです。入力電圧範囲は 7V ~ 35V ですが、25V で OVP が機能します。LM74610 はバッテリ逆極性保護の目的で使用でき、1 個のチャージ ポンプを活用して 1 個の N チャネル FET を駆動し、バイパス電流を流すための抵抗性経路を実現します。

特長
  • スマート ダイオードによる逆極性保護機能
  • 複数のディスクリート コンパレータを使用する過電圧保護機能
  • 超低消費電力
  • ゼロ静止電流
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY1.PDF (884 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIF3.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBA7.ZIP (37 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIF2.PDF (196 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオード / ORing コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL432調整可能、高精度シャント レギュレータ (反転型ピン配置)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10737 Test Results 2015/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。