PMP10726

プログラマブル出力 50W、5 ~ 20V 昇降圧 USB Type-C 車載充電器アダプタのリファレンス デザイン

概要

PMP10726 は、USB Type-C 車載充電器アダプタ アプリケーション向けに LM5175 コントローラを使用した同期整流型 4 スイッチ昇降圧コンバータです。I2C を使用して TPL0401A-10 デジタル ポテンショメータを調整することで、出力電圧は 5V、9V、15V、20V のいずれかに選択でき、最大出力電力は 50W です。また、このデザインは TPS70933 LDO も使用して、デジタル ポテンショメータに電力を供給します。LM5175 の平均電流ループにより、最大出力電流は 6.25A に設定されます。パルスごとの電流制限機能が電流モード コントローラに本質的に組み込まれています

特長
  • 6V ~ 30V 入力、5V/4.5A ~ 20V/2.5A 出力
  • LM5175 昇降圧コントローラを使用することで、全動作条件において 90% を超える効率を実現し
  • 小型サイズでスリムなフォーム ファクタを備えており、車載充電器アダプタに最適
  • ソリューションサイズ:14 mm x 39mm
  • 97.5% のピーク効率
出力電圧オプション PMP10726.1 PMP10726.2 PMP10726.3 PMP10726.4
Vin(最小)(V) 6 6 6 6
Vin(最大)(V) 24 24 24 24
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout(最大)(V) 4.5 2.5 1.5 2.5
出力電力(W) 22.5 22.5 22.5 50
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC50.PDF (5998 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRN21.PDF (153 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN20.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN23.ZIP (2019 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCH7.ZIP (309 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN22.PDF (1187 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN19.PDF (375 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル ポテンショメータ (デジポット)

TPL0401A-10I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル ポテンショメータ (デジポット)

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10726 Test Results 2016/08/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。