PMP10710

ベスト・イン・クラスの昇圧コントローラを使用する、オーディオ・リファレンス・デザインの正式発表

概要

PMP10710 is a 200W design for public announcement audio system which can be used in 100W +100W Stereo or 200W Woofer Applications. The design is broadly divided into four main stages:

  1. Single-Phase Synchronous Boost Converter using the LM5122 controller IC.  The design accepts an input voltage of 10V to 15 VIN (12 VIN Nominal) and provides an output of 30V capable of supplying 6.5A of continuous current to the load.
  2. 100W + 100W Stereo Audio Amplifier with TAS5611 Class D device.
  3. Single ended to differential conversion (with active low pass filter) for Stereo inputs using OPA1632 differential amplifier.
  4. Simple Switcher LM16006 is used for all Aux supply needs.

特長
  • Synchronous Rectification in Boost for very High Efficiency
  • Ultra Low Footprint Area for LM5122 Actual Power Stage
  • Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
  • Free-Run/Synchronizable Switching to 1 MHz in Boost device
  • Single ended input to differential conversion for TAS5611 Amp inputs
出力電圧オプション PMP10710.1
Vin(最小)(V) 10
Vin(最大)(V) 15
Vout (Nom) (V) 30
Iout(最大)(V) 6.5
出力電力(W) 195
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ3.PDF (4269 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGQ5.PDF (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAU4.ZIP (579 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGQ4.PDF (226 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGQ3.PDF (489 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オーディオ アンプ

TAS5611A125W ステレオ、250W モノラル、16 ~ 34.1V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5122マルチフェーズ機能付き、3 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR16006Y-Q1車載認証済み、28μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、40V (65V 過渡)、0.6A 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA1632完全差動入出力、オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10710 Test Results 2015/09/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。