PMP10709
システム・レベル電源リファレンス・デザイン、A13 オートモーティブ無線チャージャ・トランスミッタ用
PMP10709
概要
PMP10709 is a system optimized 50 W power designs for A13 Wireless Charger Transmitter used in automotive system. The design has various front end automotive protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Through PFET’s body diode), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET). PMP10709 is primarily four Switch synchronous Buck – Boost design, which supports wide Input voltage range (7V-20V) and delivers any output from 1V-10V based on DAC output of the A13 Wireless Charger. The DAC output changes from 1V to 3.3V which in turn changes the output voltage from 10V to 1V (on the fly) as needed by the algorithm of A13 wireless charger’s transmitter. This design utilizes best in Class Synchronous four Switch Buck Boost Controller LM5175. The design accepts an input voltage of 7Vin to 20Vin and provides the output of 1V- 10V@5 A. Output current never exceeds 5A to protect the charging Coil. The average current regulation loop of the IC at the output is used for this protection.
特長
| 出力電圧オプション | PMP10709.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 10 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 50 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10709 Test Results | 2015/09/09 |