PMP10691
高効率小型フォーム・ファクタ 112W 同期整流・降圧、リファレンス・デザイン
PMP10691
概要
PMP10691 is a single-phase synchronous switching regulator rated for 3.3V, 35A output from an input voltage of 12V. This design uses the LM27403 synchronous buck controller and two CSD87350Q5D power block MOSFETs to provide maximum efficiency when combined with a 250nH ferrite output inductor. This design solution uses all ceramic capacitors to fit into a minimum board area.
特長
- High Power Density
- Self contained - does not need external capacitors
- 9.4mm max component height
- Small solution size
| 出力電圧オプション | PMP10691.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 |
| Vin(最大)(V) | 12 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 35 |
| 出力電力(W) | 115.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF51.PDF (129 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10691 Test Results | 2015/06/10 |