PMP10681

オートモーティブ・コールド・クランク用に最適化された 3~42V 入力、3A 時 5V 昇降圧、リファレンス・デザイン

概要

This is a modified LM5118 2 switch buck-boost single inductor evaluation module (EVM) optimized to operate through automitive transients such as cold-crank. It is designed to provide 15W (5V, 3A) of output power with an input voltage range of 3V to 42V.

特長
  • Wide VIN Design (3V-42V)
  • VOUT deviation of 200mV during Cold-Crank Event
出力電圧オプション PMP10681.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAC3.PDF (1679 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRG57.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG58.ZIP (558 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAO4.ZIP (364 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG56.PDF (201 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51183 ~ 75V の広範囲 Vin、電流モードの非同期 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10681 Test Results 2015/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。