PMP10630
Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 電源ソリューション、6W、リファレンス・デザイン
PMP10630
概要
PMP10630 は、Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な高密度パワー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、SIMPLE SWITCHER® モジュールと複数の LDO を組み合わせており、36 x 43mm(1.4 x 1.7 インチ)の小型ソリューション・サイズで、必要な電圧レールすべてを提供します。このリファレンス・デザインは、LMZ31704 LMZ3 シリーズのモジュールを搭載し、コア・レールと 3 個の LMZ21700/1 ナノ・シリーズ・モジュールに電力を供給します。このリファレンス・デザインは LM3880 シーケンサを使用して正しいパワー・シーケンシングを管理します。また、 LP2998 DDR 終端レギュレータを搭載しており、オプションの DDR3 メモリ電源にも対応しています。このリファレンス・デザインは、入力電圧が 12V DC で、総出力は 6W です。
特長
- Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な電源ソリューション
- SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュールによる設計と高効率
- LM3880 によるシンプルでフレキシブルな電源シーケンシング
- 1.4 x 1.7 インチ(36 x 43mm)の小型ソリューション・サイズ
- LP2998 による DDR3 終端電力の供給
- リファレンス・ボードはテスト済みで、テスト・レポートや設計ファイルも提供。
| 出力電圧オプション | PMP10630.1 | PMP10630.2 | PMP10630.3 | PMP10630.4 | PMP10630.5 | PMP10630.6 | PMP10630.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vin(最大)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vout (Nom) (V) | .9 | .95 | 1.2 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 1 |
| Iout(最大)(V) | 3.651 | .075 | .173 | .009 | .003 | .889 | .816 |
| 出力電力(W) | 3.2859 | .0712 | .2076 | .0297 | .0045 | 1.6002 | .816 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
通信機器
産業用
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE81.PDF (96 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10630 Test Results | 2015/04/13 |