PMP10624
9~42V 入力 3A 時 5V/9V/12V 出力、同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10624
概要
PMP10624 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB type C applications. The output voltage can be selected for 5V, 9V or 12V at 3A using jumpers or open drain control switches. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 4A.
特長
- Three selectable output configurations
- Cycle-by-Cycle current limit
- Sync to external clock
- Input and output current limit option
- Synchronous for maximum efficiency
| 出力電圧オプション | PMP10624.1 | PMP10624.2 | PMP10624.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 | 9 | 9 |
| Vin(最大)(V) | 42 | 42 | 42 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 12 | 9 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 | 3 |
| 出力電力(W) | 15 | 36 | 27 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH97.PDF (134 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10624 Test Results | 2015/09/23 |